??
CAD model selection
K0439.56181800
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0439 - Hinges plastic, detent
Bill of material
K0439.56181800
BESTKIPP
Order No.
K0439.56181800
MATERIAL
Material
Plastic
W
Angle
°
AUSF
version
A
distance
54 mm
A1
distance
17.75 mm
A2
distance
17.75 mm
A3
width
27.00 mm
A4
width
27.00 mm
B
width
56 mm
NUT
Guide tabs for slot
0 mm
F1
F1 max. kN
0.4 kN
F2
F2 max. kN
0.350 kN
TRAG
load-bearing capacity
1200 Nm
MOMENT
Max. torque Nm
2 Nm
GEW
Approx. weight
0.0540 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190102
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions